Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40237
ADAPT SI/G3/8/VA
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40237
ADAPT SI/G3/8/VA
- Konteynerlere ve borulara güvenli akış ve ısı sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 64,2 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/8 |
Daldırma derinliği [mm] | 13,5; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|