Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için Typ SM2, SM9 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1519,5 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Conta: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Sensör bağlantısı | G 2 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 1/2 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|