Akış sensörleri için öğretme butonu
E40212
SC TEACH BUTTON OR
Akış sensörleri için öğretme butonu
E40212
SC TEACH BUTTON OR
- Akış sensörlerinin anahtarlama noktası ayarı için
- Kullanıcı dostu, butonlu sezgisel çalışma
- Kolayca görülen optik geri bildirim
- Denenmiş ve kontrol edilmiş M12 konektör üzerinden bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | röle çıkışlı SC tip akış sensörleri için (normalde açık) |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 15 |
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC; (SELV/PELV de) |
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 40 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 225,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Açıklamalar
Notlar | Üretimi devam etmiyor |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,9 m, PUR |
---|