T-parça
E40207
T-PIECE D 35X3-M18X1.5
T-parça
E40207
T-PIECE D 35X3-M18X1.5
- Borulara güvenli süreç sensörü kurulumu için
- Endüstriyel ortamlarda kullanım için
- Doğru daldırma derinliğini garantilemek için adaptör
- Sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | proses bağlantılı sensörler için M18x1,5 |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 898 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 35 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|