Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Manyetik endüktif sensörlere uygun
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için SM6 |
---|---|
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 264,5 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Conta: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Sensör bağlantısı | G 1/2 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/2" NPT |
Sızdırmazlık | düz conta |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|