- Ürünler
- E40188
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E40188
ADAPT /SI/1/ /1/4NPT
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E40188
ADAPT /SI/1/ /1/4NPT
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 24 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT |
Daldırma derinliği [mm] | 24; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|