- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Küçük hacimsel akış miktarları için adaptörler
- E40181
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40181
ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40181
ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC
- Düşük akış oranlarının güvenilir tespiti
- Akış sensörünün adaptör ile basit kurulumu
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Adaptör birim ile birlikte sunulmaktadır
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için SID, SF5 |
---|---|
Akış aralığı [l/min] | 0,2...2; ((SI1xxx); 0...2.3 (SI5xxx); su ile fabrika ayarı ) |
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...60 |
Dayanma basıncı [bar] | 6 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 404,5 |
---|---|
Malzemeler | PVC |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | G 1/4 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |