Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40178
ADAPTER G3/4-R1/2/V4A
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40178
ADAPTER G3/4-R1/2/V4A
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sesötesi ve manyetik endüktif sensörlere uygun
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için SM7 / SU7 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 201,5 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: Centellen 17 x 24 x 3 mm |
Sensör bağlantısı | G 3/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/2 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|