Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40176
ADAPT /SI/9/ /G1/4 /
- Konteynerlere ve borulara güvenli akış ve ısı sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 62,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1,5 |
Malzemeler | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 |
Daldırma derinliği [mm] | 13,5; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|