Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E40174
CLAMP ADAPTER D10 1/2 NPT
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E40174
CLAMP ADAPTER D10 1/2 NPT
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sensör daldırma derinliğinin kolay ayarı
- Çok yüksek, güvenilir aşırı yük basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için Ø 10 mm |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 80,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Ø 10 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/2" NPT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|