COMBICON konektörler
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
COMBICON konektörler
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
- Kontrol panel dolabı modüllerinin kullanıcı dostu bağlantısı
- Bakımı kolay konektörler
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
Elektriksel özellikleri
Kontak direnci [mΩ] | 1,5; (2,5 mm²) |
---|---|
Maks. yük akımı [A] | 12; (2,5 mm²) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 34,85 |
---|---|
Malzemeler | akım taşıyıcı parçalar: bakır alaşımı kalaylı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 5 adet |
---|