- Ürünler
- E40165
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40165
ADAPTVERSHR 1/2NPT-G1/4 PTFE
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40165
ADAPTVERSHR 1/2NPT-G1/4 PTFE
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | seramik algı uçlu akış sensörleri için G¼ |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 10 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PTFE |
---|---|
Sıkıştırma torku [Nm] | < 5 |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/2" NPT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|