- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Küçük hacimsel akış miktarları için adaptörler
- E40164
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40164
ADAPTBLOCK D27 G1
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40164
ADAPTBLOCK D27 G1
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Belirlenmiş bir hacimsel akış miktarının kesin tespiti için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Çok yüksek, güvenilir aşırı yük basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için SID, SF5 |
---|---|
Akış aralığı [l/min] | 2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); su ile fabrika ayarı ) |
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1512,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | G 1 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |