- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Küçük hacimsel akış miktarları için adaptörler
- E40162
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40162
ADAPTBLOCK D16 G1/2
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40162
ADAPTBLOCK D16 G1/2
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Belirlenmiş bir hacimsel akış miktarının kesin tespiti için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Çok yüksek, güvenilir aşırı yük basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için SID, SF5 |
---|---|
Akış aralığı [l/min] | 0,5...5; ((SI1xxx); 0...5.7 (SI5xxx); su ile fabrika ayarı ) |
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1346,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |