- Ürünler
- E40155
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sesötesi ve manyetik endüktif sensörlere uygun
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | akış izleyici için Typ SM8, SU8 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 262,6 |
---|---|
Malzemeler | Pirinç |
Sensör bağlantısı | G 1 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/2" NPT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|