- Ürünler
- E40140
T-parça
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
T-parça
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5 |
---|---|
Akış aralığı [l/min] | 0...10 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|