T-parça
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
T-parça
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
- Borulara güvenli süreç sensörü kurulumu için
- Endüstriyel ortamlarda kullanım için
- Doğru daldırma derinliğini garantilemek için adaptör
- Sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5 |
---|---|
Akış aralığı [l/min] | 0...20 |
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 757,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | M26 x 1,5 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 3/4 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|