- Ürünler
- E40130
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40130
FLOW ADAPT SI TI
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40130
FLOW ADAPT SI TI
- Düşük akış oranlarının güvenilir tespiti
- Akış sensörünün adaptör ile basit kurulumu
- Yüksek basınç direnci
- Agresif malzemelerle kullanım için sağlam titanyum tasarım
- Sıvı ve gazlara uygundur
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | kompakt akış monitörleri ve akış sensörleri için $mit_Adapter_singular |
---|---|
Montaj | G1/8A iç erkek dişli bağlantı ile, herhangi bir montaj pozisyonunda |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...80; (Ortamın maks. sıcaklık değişimi: 1 K/min) |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [ml/min] | 2...100 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 92,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | titanyum (3.7235) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|