- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Küçük hacimsel akış miktarları için adaptörler
- E40129
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40129
FLOW ADAPT SI
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40129
FLOW ADAPT SI
- Düşük akış oranlarının güvenilir tespiti
- Akış sensörünün adaptör ile basit kurulumu
- Çok yüksek basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Sıvı ve gazlara uygundur
Uygulama
Dizayn | kompakt akış monitörleri ve akış sensörleri için |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Montaj | G1/8A iç erkek dişli bağlantı ile, herhangi bir montaj pozisyonunda |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...80; (Ortamın maks. sıcaklık değişimi: 1 K/min) |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [ml/min] | 2...100 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 156,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | M12 x 1 |
Proses bağlantısı | G 1/8 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |