- Ürünler
- E40126
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | titanyum (3.7235) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT |
Daldırma derinliği [mm] | 13,9; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|