Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40115
ADAPT /SI/9/ /G1/4/
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40115
ADAPT /SI/9/ /G1/4/
- Konteynerlere ve borulara güvenli akış ve ısı sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Agresif malzemelerle kullanım için sağlam titanyum tasarım
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 36 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1,5 |
Malzemeler | titanyum (3.7235) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 |
Daldırma derinliği [mm] | 13,5; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |