Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E40113
WELDING ADAPTER SI
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E40113
WELDING ADAPTER SI
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ortamlarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 77,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1,5 |
Malzemeler | çelik (1,0570 / S355J2) bronz kaplamalı |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 22 mm |
Daldırma derinliği [mm] | 15; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|