- Ürünler
- E40103
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- Depolar veya borularda akış sensörlerinin kurulumu
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Sensör bağlantısı | M26 x 1,5 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|