Konik yüzüklü bağlantı parçalı T-parça
E40080
T-PIECE QL28-18-28/VA
Konik yüzüklü bağlantı parçalı T-parça
E40080
T-PIECE QL28-18-28/VA
- Borulara güvenli süreç sensörü kurulumu için
- Endüstriyel ortamlarda kullanım için
- Doğru daldırma derinliğini garantilemek için adaptör
- Yüksek basınç direnci
- Sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5 |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 569,8 |
---|---|
Montaj şekli | Öneri: çelik borular 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | M26 x 1,5 |
Proses bağlantısı | Ø 28 mm |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |