- Ürünler
- E40041
Kablolanabilir soket
E40041
SDOGH050PLSFKPG
Kablolanabilir soket
E40041
SDOGH050PLSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11511 Ürün karşılaştırması: E40041 / E11511 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: PA |
---|