- Ürünler
- E40031
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | kompakt akış monitörleri ve akış sensörleri için M12 x 1 |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...80 |
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [ml/min] | 2...50 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | kablo rekoru; (G 1/8 A istenilen kurulum pozisyonu) |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | PTFE |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|