Bağlantı kablosu
E3R100
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M
Bağlantı kablosu
E3R100
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Sönümleme [dB/m] | 1,6 |
İç direnç (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -10...60 |
Koruma | IP 54 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 91,62 |
---|---|
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 16,5; (Tekli; 15 x 3,3 mm min. 10 x kablo çapı) |
Malzemeler | Gövde: : PBT-GF20 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - 2D/3D kamera
Soketli: 1 x HFM-Dual, düz |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, siyah, Ø 3,3 mm |
Elektriksel bağlantı - Video İşleme Birimi
Soketli: 2 x HFM-Single, düz |