Bağlantı kablosu
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Bağlantı kablosu
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Video çıkışlı mobil kameraların güvenilir bağlantısı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- MultiViewBox bağlantısı için
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | analog video çıkışlı 3D Smart mobil sensör için PAL |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -10...70 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Malzemeler | PUR siyah; sızdırmazlık halkası: FKM; bağlantı pinleri: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı | ||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m, PUR, siyah, Ø 6 mm, ekranlı; 2 x 0,25 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |