ifm Vision Assistant İzleme Aracı
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
ifm Vision Assistant İzleme Aracı
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
- Bir panoda, görüntü sensörlerinden gelen görüntülerin ve verilerin net bir şekilde görselleştirilmesi
- Hedef durumdan sapmalar hızlı bir şekilde algılanabilir ve bunların nedeni tanımlanabilir
- Ağ araması aracılığıyla yeni ve mevcut sensörlerin kolay entegrasyonu
- Otomatik görüntü ve veri geçmişi sayesinde kolay proses analizi ve eğilim algılama
Uygulama
Uygulama | tek kullanıcılı PC' de tek başına kullanım için |
---|
Uygulama |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cihaz yönetimi |
|
|||
Kullanıcı arayüzü |
|
Yazılım / Programlama
Dil | Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece |
---|---|
Veri taşıyıcı | indirme |
Lisans tipi | temel lisans 6 bağlantı içerir |
Lisans sınıfı | tam versiyon |
Sistem gereksinimleri
Min. grafik çözünürlüğü | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Cihaz arayüzü gereklidir | LAN Adapter - RJ45 | |
Ağ kartı | Ethernet 1 Gbit | |
Ağ protokolü | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
İşletim sistemi | Microsoft Windows 10 | |
Ek olarak talep edilen yazılım |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,001 |
---|