Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 120 | |
---|---|---|
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 8,2 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/8 İç diş Ø 3 mm |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 18 mm ; boru çapı kalınlığı: 1,25 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,4 / - |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|