Sıcaklık sensörü için termo tüp
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınç direnci
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 83 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 101,2 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 20 |
Sensör bağlantısı | G 3/8 İç diş Ø 3 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,4 / - |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 20 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 83 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|