Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınç direnci
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 83 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 58,3 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 3/8 İç diş Ø 3 mm |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 12 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,4 / - |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 70 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 83 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|