Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınca dirençli sağlam paslanmaz çelik gövde
- Kelepçe adaptör ile basit proses bağlantısı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 25 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 241 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun |
Proses bağlantısı | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 64 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 101,6 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|