Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37620
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37620
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınç direnci
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 150 mm | |
---|---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 100 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 142,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 124 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 150 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|