Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınca dirençli sağlam paslanmaz çelik gövde
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 184,3 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 68 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 137 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|