Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E37450
THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300
Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E37450
THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Çok yüksek basınç direnci
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 350 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
Doğruluk / sapma
Maks. izin verilebilir akış hızı [m/s] | 13 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1577,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 38,1 mm |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 267 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 304,8 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|