Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Çok yüksek basınç direnci
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 171,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 34 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 99 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 137 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|