Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Vida kullanılarak sağlam sabitleme
- Sıvı ve gazlarla kullanım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Montaj | döndürülebilir |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 20,3 |
---|---|
Montaj şekli | döndürülebilir |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Sensör bağlantısı | R 1/8 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/8 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|