Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37230
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37230
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Çok yüksek basınç direnci
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 300 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
Doğruluk / sapma
Maks. izin verilebilir akış hızı [m/s] | 12 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 354,6 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun |
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 201 |
Delik uzunluğu BL [mm] | 228,6 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|