- Ürünler
- E37120
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37120
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX200 V4A
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37120
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX200 V4A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 182 |
---|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Sensör bağlantısı | Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|