- Ürünler
- E37020
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37020
THERMOWELL D6/G1/2/L=200
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E37020
THERMOWELL D6/G1/2/L=200
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınç direnci
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik gövde
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E37630 Ürün karşılaştırması: E37020 / E37630 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 182 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 134,2 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|