- Ürünler
- E36130
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E36130
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX300 V4A
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E36130
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX300 V4A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E36330 Ürün karşılaştırması: E36130 / E36330 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 282 |
---|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|