- Ürünler
- E36030
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E36030
THERMOWELL D8/G1/2/L=300
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E36030
THERMOWELL D8/G1/2/L=300
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E35030 Ürün karşılaştırması: E36030 / E35030 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 282 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,166 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|