Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 73 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 315,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 10 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 30 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,6 / - |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|