Sıcaklık sensörü için termo tüp
E35010
THERMOWELL D10/G1/2/L=100
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E35010
THERMOWELL D10/G1/2/L=100
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınç direnci
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 82 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 128,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 Ø 10 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|