- Ürünler
- E34410
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E34410
CLAMP ADAPTER
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E34410
CLAMP ADAPTER
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | hijyenik sistemler |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Tavsiye edilen akışkanlar | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar |
Dayanma basıncı [bar] | 10 |
Düz montaj | evet |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,155 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM |
Sensör bağlantısı | Ø 10 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|