- Ürünler
- E34110
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E34110
CLAMP ADAPTER
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E34110
CLAMP ADAPTER
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için Ø 10 mm |
---|---|
Uygulama | hijyenik sistemler |
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Tavsiye edilen akışkanlar | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar |
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Düz montaj | evet |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,181 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM |
Sensör bağlantısı | Ø 10 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,6 / - |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|