- Ürünler
- E34010
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E34010
HYGIENIC THERMOWELL L=100
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E34010
HYGIENIC THERMOWELL L=100
- Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
- İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
- Yüksek basınca dirençli sağlam paslanmaz çelik gövde
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için Ø 10 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 25 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 95 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 194 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 Ø 10 mm |
Proses bağlantısı | Aseptoflex |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,6 / - |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|