- Ürünler
- E33912
Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 40 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
---|---|
Sensör bağlantısı | G 3/4 |
Proses bağlantısı | Rakor bağlantı DN40 (1,5") DIN 11851 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|