Tri-Kelepçe proses adaptörü
E33702
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
Tri-Kelepçe proses adaptörü
E33702
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 231 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1 İç diş Aseptoflex Vario |
Proses bağlantısı | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Sızdırmazlık | metalden metale |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|